Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10000106

Numer produktu produkcyjny:

AKKL-4756A4-19

3100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,666 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

166,60 zł

100 x 1,666 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 31.8 mm
Szerokość podstawy 19.1 mm
Wysokość całkowita 27.7 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Metoda montażu Klej
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0
Maks. średnica wiązki kablowej 14.3 mm
Min. średnica wiązki kablowej 11.9 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt