Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta regulowana opaska kablowa jest wyposażona w samoprzylepną podstawę, co umożliwia przymocowanie kabli. W razie potrzeby opaskę można rozpiąć w celu wymiany lub serwisowania kabli. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10148334

Numer produktu produkcyjny:

AKKL-8710A-RT

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,522 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

552,20 zł

100 x 5,522 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 50.8 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Wysokość całkowita 44.5 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Metoda montażu Bez mocowania
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Maks. średnica wiązki kablowej 25.4 mm
Min. średnica wiązki kablowej 22.2 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt