Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą 63.5 mm 25.4 mm PA Naturalny

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10148280

Numer produktu produkcyjny:

AKKL-10112-19

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 5,7164 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

571,64 zł

100 x 5,7164 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 63.5 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Wysokość całkowita 50.8 mm
Kolor Naturalny
Materiał PA
Metoda montażu Klej
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt