Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000076
AKKL-3140A4-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,5512 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 0.992 in |
|---|---|
| Długość podstawy | 25.2 mm |
| Szerokość podstawy | 0.752 in |
| Szerokość podstawy | 19.1 mm |
| Wysokość całkowita | 22.2 mm |
| Wysokość całkowita | 0.874 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Metoda montażu | Klej |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 10.3 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 0.406 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.311 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 7.9 mm |