10148341
AKKL-8710A-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 7,4112 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 50.8 mm |
|---|---|
| Długość podstawy | 2 in |
| Szerokość podstawy | 1 in |
| Szerokość podstawy | 25.4 mm |
| Wysokość całkowita | 44.5 mm |
| Wysokość całkowita | 1.752 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 1 in |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 25.4 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.874 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 22.2 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować