10000045
AKKL-2140A-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,0729 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 0.85 in |
|---|---|
| Długość podstawy | 21.6 mm |
| Szerokość podstawy | 16.5 mm |
| Szerokość podstawy | 0.65 in |
| Wysokość całkowita | 18.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.709 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 6.5 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 0.256 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 5.5 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.217 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować