Menu Search

Uchwyt kablowy 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

This adhesive backed cable clamp is manufactured out of natural nylon and is used to fix wires or cables in place in your assemblies.
Numer produktu Essentra:

10233658

Numer produktu produkcyjny:

32545

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 7,028 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

702,80 zł

100 x 7,028 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 25.0 mm
Szerokość podstawy 25.0 mm
Wysokość całkowita 43.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Maks. średnica wiązki kablowej 19.1 mm
Min. średnica wiązki kablowej 14.7 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt