10233665
32546
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,0359 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 21.5 mm |
|---|---|
| Długość podstawy | 0.846 in |
| Szerokość podstawy | 0.846 in |
| Szerokość podstawy | 21.5 mm |
| Wysokość całkowita | 37.0 mm |
| Wysokość całkowita | 1.457 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 0.906 in |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 23.0 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 18.5 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.728 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować