Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000137
AKKL-5775A4-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,8815 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 38.1 mm |
|---|---|
| Długość podstawy | 1.5 in |
| Szerokość podstawy | 0.752 in |
| Szerokość podstawy | 19.1 mm |
| Wysokość całkowita | 31.8 mm |
| Wysokość całkowita | 1.252 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Metoda montażu | Klej |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 19.1 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 0.752 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 14.7 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.579 in |