Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 42.1 mm Nylon 6/6 Czarny

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10361207

Numer produktu produkcyjny:

22AAWC650790

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1500 - 7499 2,1981 zł
7500 - 29999 1,9782 zł
30000 + 1,7804 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 1500

Wartość netto:

3 297,15 zł

1500 x 2,1981 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 42.1 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Maks. średnica wiązki kablowej 19.4 mm
Min. średnica wiązki kablowej 15.8 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt