10361191
22AAWC500600
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 1,5478 zł |
| 7500 - 29999 | 1,393 zł |
| 30000 + | 1,2537 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 36.7 mm |
|---|---|
| Długość podstawy | 1.445 in |
| Szerokość podstawy | 19.0 mm |
| Szerokość podstawy | 0.748 in |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Metoda montażu | Bez mocowania |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 14.2 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 0.559 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 11.3 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.445 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować