Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 25.4 mm Nylon 6/6 Czarny

Samoprzylepne uchwyty kablowe zapewniają łatwy i szybki montaż. Są wyposażone w zamknięcie zapadkowe, które pozwala unieruchomić przewody, kable i linki. Ich otwarcie po zamknięciu jest możliwe tylko przez zwolnienie wypustki. Możliwość otwarcia ułatwia zmiany w okablowaniu. Są idealne do zastosowań narażonych na wysokie drgania. Materiał z klasą odporności ogniowej.
Numer produktu Essentra:

10361177

Numer produktu produkcyjny:

22AAWC310400

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,2752 zł
5000 - 19999 1,1477 zł
20000 + 1,0329 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 275,20 zł

1000 x 1,2752 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 25.4 mm
Szerokość podstawy 19.0 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Maks. średnica wiązki kablowej 9.9 mm
Min. średnica wiązki kablowej 7.9 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt