Menu Search

Uchwyt kablowy Klej 32.5 mm Nylon 6/6 Czarny

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10361184

Numer produktu produkcyjny:

22AAWC390490

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,339 zł
5000 - 19999 1,2051 zł
20000 + 1,0846 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 339,00 zł

1000 x 1,339 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 32.5 mm
Szerokość podstawy 19.0 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2
Maks. średnica wiązki kablowej 12.3 mm
Min. średnica wiązki kablowej 9.9 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt