10000090
AKKL-4756A4-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,2739 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość podstawy | 31.8 mm |
|---|---|
| Długość podstawy | 1.252 in |
| Szerokość podstawy | 19.1 mm |
| Szerokość podstawy | 0.752 in |
| Wysokość całkowita | 27.7 mm |
| Wysokość całkowita | 1.091 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Metoda montażu | Klej |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 14.3 mm |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 0.563 in |
| Min. średnica wiązki kablowej | 11.9 mm |
| Min. średnica wiązki kablowej | 0.469 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować