Menu Search

Uchwyt kablowy z blokadą 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10148303

Numer produktu produkcyjny:

AKKL-10112A-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 9,1635 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

916,35 zł

100 x 9,1635 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 63.5 mm
Szerokość podstawy 25.4 mm
Wysokość całkowita 50.8 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-0
Maks. średnica wiązki kablowej 31.7 mm
Min. średnica wiązki kablowej 25.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt