Flensbeschermers met een verhoogd oppervlak hebben een eenvoudig te verwijderen en te plakken zelfklevende achterkant. De speciale lijm hecht veilig en laat onder normale toepassingsomstandigheden geen residu achter.
De beschermingen zijn schijfvormig en bieden volledige oppervlaktebescherming. Het assortiment is geschikt voor flenzen met DIN- en ANSI-specificaties. Verkrijgbaar met gaten voor zandstralen in de binnenboring en een standaarddikte van 1,5 mm.
De schijven zijn ozon- en weersbestendig en bieden ook weerstand tegen benzine, olie en niet-oxiderende zuren. Daarnaast zijn ze bestand tegen temperaturen van -15C tot +70C.
Geen bevestigingsartikelen vereist.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buitendiameter | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 48,3053 - € 101,4412 | 29 Op voorraad |
24.213 in
615.0 mm
|
DN 500
|
||||||||
€ 194,0988 - € 407,6075 | 10 Op voorraad |
52.48 in
1333 mm
|
|
||||||||
€ 123,5303 - € 259,4136 | 7 Op voorraad |
33.748 in
857.2 mm
|
30 in
|
||||||||
€ 19,6589 - € 41,2838 | 57 Op voorraad |
12.598 in
320 mm
|
DN250
|
||||||||
€ 38,5961 - € 81,0519 | 102 Op voorraad |
17.717 in
450 mm
|
DN350
|
||||||||
€ 54,3629 - € 114,1622 | 39 Op voorraad |
27.244 in
692 mm
|
DN 600
|
||||||||
€ 0,6666 - € 2,0835 | 3124 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
DN25
|
||||||||
€ 1,939 - € 6,8063 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.803 in
122.0 mm
|
DN65
|
||||||||
€ 5,6188 - € 12,721 | 175 Op voorraad |
8.346 in
212.0 mm
|
DN150
|
||||||||
€ 0,5633 - € 1,9854 | 7537 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
ANSI 1 in
|
||||||||
€ 3,2835 - € 9,9271 | 392 Op voorraad |
|
ANSI 4 in
|
||||||||
€ 13,3324 - € 37,1227 | 96 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
ANSI 10 in
|
||||||||
€ 36,5297 - € 111,725 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
21.26 in
540.0 mm
|
ANSI 18 in
|
||||||||
€ 84,3821 - € 177,2025 | 23 Op voorraad |
29.528 in
750.0 mm
|
ANSI 26 in
|
||||||||
€ 35,3833 - € 74,305 | 50 Op voorraad |
17.126 in
435.0 mm
|
|
||||||||
€ 49,3526 - € 103,6406 | 25 Op voorraad |
21.063 in
535.0 mm
|
|
||||||||
€ 1,755 - € 3,6855 | 201 Op voorraad |
4.134 in
105.0 mm
|
|
||||||||
€ 12,5964 - € 24,9664 | 15 Op voorraad |
13.386 in
340.0 mm
|
|
||||||||
€ 0,4634 - € 1,4749 | 1551 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||||||
€ 9,2845 - € 18,3979 | 50 Op voorraad |
11.496 in
292.0 mm
|
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan