Menu Search

Zelfklevende schijf ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Deze gewelfde afdichtplug is gemaakt van zwart nylon en is hittebestendig tot UL94-V2 voor een paneeldikte van 3,2 mm. Gemakkelijk in gaten in het paneel te duwen om af te dichten te beschermen tegen scherpe randen. Het profiel is ontworpen met een open ventilatieopening om ventilatie te bevorderen.
Essentra artikelnummer:

10266656

Oud artikelnummer:

48328

19950 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 2,0818
500 + € 0,5906
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 104,09

50 x € 2,0818

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 54.0 mm
T 1.5 mm
Nominale buismaat ANSI 1"
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op