Menu Search

Zelfklevende schijf ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart PE worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10266663

Oud artikelnummer:

48329

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 2,7113
500 + € 0,831
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 135,57

50 x € 2,7113

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 75.0 mm
T 1.5 mm
Nominale buismaat ANSI 1-1/2"
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op