Menu Search

Flensbeschermer 270.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart Rubber worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10251867

Oud artikelnummer:

461935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 28,161
50 + € 13,4103
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 28,16

1 x € 28,161

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 270.0 mm
T 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op