Menu Search

Zelfklevende schijf ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart PE worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10266786

Oud artikelnummer:

48341

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 140,9666
10 + € 47,0197
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 140,97

1 x € 140,9666

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 590.0 mm
T 1.5 mm
Nominale buismaat ANSI 20"
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 4002590000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op