Menu Search

Flensbeschermer 62.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart Rubber worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10308561

Oud artikelnummer:

601437

1300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,7151
500 + € 0,8167
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 85,76

50 x € 1,7151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 62.5 mm
T 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 4002590000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op