Menu Search

Flensbeschermer 124.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart Rubber worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10308639

Oud artikelnummer:

601554

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 4,7471
100 + € 2,2605
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 47,47

10 x € 4,7471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 124.0 mm
T 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 4002590000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op