Menu Search

Flensbeschermer 292.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

Zelfklevende Verhoogde Flensbeschermers van Zwart Rubber worden gebruikt om buizen tegen beschadigingen en verontreinigingen te beschermen.
Essentra artikelnummer:

10306956

Oud artikelnummer:

552322

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 19,8311
50 + € 10,0076
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 19,83

1 x € 19,8311

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
OD 292.0 mm
T 1.5 mm
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 4002590000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op