Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 5,268 - € 15,77 155 Op voorraad
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
€ 3,354 - € 8,8509 901 Op voorraad
1.5 mm
158.0 mm
€ 5,6513 - € 11,8677 20 Op voorraad
1.5 mm
168.0 mm
€ 2,2605 - € 4,7471 20 Op voorraad
1.5 mm
124.0 mm
€ 165,918 - € 348,428 10 Op voorraad
1.5 mm
1085.0 mm
€ 19,857 - € 39,331 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
406.4 mm
€ 5,8472 - € 12,2791 190 Op voorraad
1.5 mm
180.0 mm
€ 48,054 - € 100,913 22 Op voorraad
1.5 mm
584.0 mm
€ 1,3712 - € 2,8796 200 Op voorraad
1.5 mm
72.0 mm
€ 9,75 - € 20,476 55 Op voorraad
1.5 mm
247.0 mm
€ 2,2706 - € 4,4878 20 Op voorraad
1.5 mm
152.4 mm
€ 46,457 - € 97,56 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
642.0 mm
€ 9,78 - € 20,538 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
250.0 mm
€ 0,699 - € 2,1847 250 Op voorraad
1.5 mm
68.0 mm
€ 0,7945 - € 1,6684 800 Op voorraad
1.5 mm
62.5 mm
€ 3,6401 - € 7,6442 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
156.0 mm
€ 14,529 - € 28,797 5 Op voorraad
1.5 mm
356.0 mm
€ 14,722 - € 29,171 10 Op voorraad
1.5 mm
362.0 mm
€ 19,426 - € 38,458 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
430.0 mm
€ 13,431 - € 26,615 54 Op voorraad
1.5 mm
346.0 mm
  • van 5
Zelfklevende schijf ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266700

Prijsbereik
€ 15,77 - € 5,268

Voorraadniveaus
155 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 5"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 100 1.5 mm Rubber Zwart

10266571

Prijsbereik
€ 8,8509 - € 3,354

Voorraadniveaus
901 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer 168.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308554

Prijsbereik
€ 11,8677 - € 5,6513

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer 124.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308639

Prijsbereik
€ 4,7471 - € 2,2605

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 1085.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308677

Prijsbereik
€ 348,428 - € 165,918

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 406.4 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306970

Prijsbereik
€ 39,331 - € 19,857

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4006900000
Flensbeschermer 180.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308387

Prijsbereik
€ 12,2791 - € 5,8472

Voorraadniveaus
190 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 584.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308547

Prijsbereik
€ 100,913 - € 48,054

Voorraadniveaus
22 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 72.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308622

Prijsbereik
€ 2,8796 - € 1,3712

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 247.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308660

Prijsbereik
€ 20,476 - € 9,75

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Flensbeschermer 152.4 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306949

Prijsbereik
€ 4,4878 - € 2,2706

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 22" 1.5 mm Rubber Zwart

10307847

Prijsbereik
€ 97,56 - € 46,457

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 250.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308400

Prijsbereik
€ 20,538 - € 9,78

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4006900000
Zelfklevende schijf DIN 25 1.5 mm Rubber Zwart

10266519

Prijsbereik
€ 2,1847 - € 0,699

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer 62.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308561

Prijsbereik
€ 1,6684 - € 0,7945

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 156.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308646

Prijsbereik
€ 7,6442 - € 3,6401

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Flensbeschermer 356.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308691

Prijsbereik
€ 28,797 - € 14,529

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 362.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10308707

Prijsbereik
€ 29,171 - € 14,722

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 430.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10256244

Prijsbereik
€ 38,458 - € 19,426

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 346.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10306963

Prijsbereik
€ 26,615 - € 13,431

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000