Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
De dop is voorzien van een interne afdichtschijf van neopreenrubber om lekkage van vloeistof te beperken, en vermindert de kans op afschuiving.Eenvoudig handmatig aan te brengen en te verwijderen, maar door de Zeskantkop kan de plug bij laag koppel met een moersleutel of dopsleutel worden aangebracht of verwijderd.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: HDPE Kleur: Geel, Rood Serie: SR1126
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | SW1 | Draadmaat | Kleur | h | H | SW2 | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0962 - € 0,1127 | 742 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| € 0,133 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
| € 0,209 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1255 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1678 - € 0,1952 | 1544 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2501 - € 0,2944 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,5827 - € 0,5827 | 2200 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1147 - € 0,133 | 22500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Geel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,0906 - € 0,1025 | 61228 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Geel
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1039 - € 0,1203 | 1283 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1632 - € 0,1906 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| € 0,3036 - € 0,3523 | 250 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1342 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,1998 - € 0,2334 | 3318 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,3722 - € 1,1405 | 1750 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
UNF
|
||
| € 0,18 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
#1-14 in
|
Geel
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
UNF
|
||
| € 0,1586 - € 0,183 | 21245 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,2257 - € 0,2654 | 114 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,4088 - € 0,4775 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrisch
|
||
| € 0,6483 - € 0,7521 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm