Menu Search

Schroefkap UNF-schroefdraad HDPE Geel

Essentra artikelnummer:

10263068

Oud artikelnummer:

467060

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,133
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 66,50

500 x € 0,133

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
SW1 18.0 mm
SW2 19.7 mm
D 21.0 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Schroefdraadstandaard UNF
Draadmaat 5/8-18 in
Kleur Geel
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Materiaal onderlegring Neopreen rubber
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op