Menu Search

Plaatmoeren

Op voorraad

Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Schroefmaat Kophoogte Kopdiameter Maximale plaatdikte Bestellen
€ 0,113 - € 0,1502 Vraag de levertijd aan hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
€ 0,1286 - € 0,1415 2000 Op voorraad
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
€ 0,0878 - € 0,117 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
€ 0,1063 - € 0,2485 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
€ 0,0732 - € 0,0886 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
€ 0,0954 - € 0,1154 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,0721 - € 0,089 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
€ 0,074 - € 0,0913 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
€ 0,0623 - € 0,099 1862 Op voorraad
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
€ 0,0989 - € 0,1221 Vraag de levertijd aan hier
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
€ 0,09 - € 0,1202 1342 Op voorraad
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
€ 0,0779 - € 0,0857 Vraag de levertijd aan hier
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
€ 0,0624 - € 0,1459 Vraag de levertijd aan hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
€ 0,0611 - € 0,0814 58476 Op voorraad
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
€ 0,1203 - € 0,1906 57420 Op voorraad
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
€ 0,0759 - € 0,1203 37903 Op voorraad
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
€ 0,1791 - € 0,2384 Vraag de levertijd aan hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
€ 0,0947 - € 0,1505 42000 Op voorraad
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
€ 0,2078 - € 0,2565 Vraag de levertijd aan hier
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
€ 0,2222 - € 0,2743 Vraag de levertijd aan hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
  • van 3
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Prijsbereik
€ 0,1502 - € 0,113

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #12
  • Kopdiameter
    13.6 mm
  • Kophoogte
    3.3 mm
  • Totale lengte
    10.4 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prijsbereik
€ 0,1415 - € 0,1286

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.5 mm
  • Kophoogte
    17.6 mm
  • Totale lengte
    24.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prijsbereik
€ 0,117 - € 0,0878

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    9.5 mm
  • Totale lengte
    17.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prijsbereik
€ 0,2485 - € 0,1063

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    12.6 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Totale lengte
    16.15 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
Plaatwerkmoer 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Prijsbereik
€ 0,0886 - € 0,0732

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    0.8 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Prijsbereik
€ 0,1154 - € 0,0954

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    3.2 mm
  • Totale lengte
    14.3 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Prijsbereik
€ 0,089 - € 0,0721

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    9.5 mm
  • Kophoogte
    7.9 mm
  • Totale lengte
    21.8 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Prijsbereik
€ 0,0913 - € 0,074

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    20.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Nylon 6/6 2.9 mm Plaatmoer 5.0 x 5.0 mm

10091388

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0623

Voorraadniveaus
1862 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    2.9
  • Kopdiameter
    8.0 mm
  • Kophoogte
    1.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prijsbereik
€ 0,1221 - € 0,0989

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #6
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    18.3 mm
  • Totale lengte
    27.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prijsbereik
€ 0,1202 - € 0,09

Voorraadniveaus
1342 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    13.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prijsbereik
€ 0,0857 - € 0,0779

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.3 mm
  • Kophoogte
    6.4 mm
  • Totale lengte
    14.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prijsbereik
€ 0,1459 - € 0,0624

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Kopdiameter
    14.4 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prijsbereik
€ 0,0814 - € 0,0611

Voorraadniveaus
58476 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Gatmaat
    7.9 mm
  • Kopdiameter
    12.7 mm
  • Kophoogte
    0.9 mm
  • Totale lengte
    8.3 mm
Plaatwerkmoer 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1203

Voorraadniveaus
57420 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.8
  • Kopdiameter
    14.0 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0759

Voorraadniveaus
37903 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    3.5
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    1.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prijsbereik
€ 0,2384 - € 0,1791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    5/16
  • Kopdiameter
    19.1 mm
  • Kophoogte
    1.6 mm
  • Totale lengte
    9.5 mm
  • Kleur
    Naturel
Nylon 6/6 4.2 mm Plaatmoer 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0947

Voorraadniveaus
42000 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    4.2
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Kophoogte
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Plaatwerkmoer 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prijsbereik
€ 0,2565 - € 0,2078

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8;#10
  • Kopdiameter
    13.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Plaatwerkmoer 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prijsbereik
€ 0,2743 - € 0,2222

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Schroefmaat
    1/4
  • Gatmaat
    9.5 mm
  • Kopdiameter
    15.9 mm
  • Kophoogte
    27.0 mm
  • Totale lengte
    34.1 mm