Menu Search

Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10405055

Oud artikelnummer:

60SGN02500

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2417
1000 - 4999 € 0,1378
5000 + € 0,1034
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 120,85

500 x € 0,2417

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.6 mm
Kophoogte 7.9 mm
Totale lengte 16.15 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 12.6 mm
Soort kop 1

Product 60SGN02500 vervangt:

Bevestigingschroef 12.4 mm Nylon
Essentra artikelnummer: 10173718
Oud artikelnummer: SRSG-2D

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op