Menu Search

Plaatwerkmoer 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10404911

Oud artikelnummer:

60SGN00038

19000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,117
5000 - 9999 € 0,1003
10000 + € 0,0878
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 117,00

1000 x € 0,117

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 9.5 mm
Totale lengte 17.6 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 12.7 mm
Soort kop 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op