Menu Search

Plaatwerkmoer 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeboord gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een ronde kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10091425

Oud artikelnummer:

162801600002

60670 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1906
500 - 999 € 0,1678
1000 + € 0,1203
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 47,65

250 x € 0,1906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefmaat 4.8
Kopdiameter 14.0 mm
Kophoogte 1.6 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 14.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op