Menu Search

Plaatwerkmoer 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10404874

Oud artikelnummer:

60SGN00013

1342 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1169
2500 - 4999 € 0,1001
5000 + € 0,0875
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 58,45

500 x € 0,1169

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefmaat #8;#10
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 6.4 mm
Totale lengte 13.5 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 12.7 mm
Soort kop 1

Product 60SGN00013 vervangt:

Bevestigingschroef 12.4 mm Nylon
Essentra artikelnummer: 10173688
Oud artikelnummer: SRSG-1D

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op