60SGN02300
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2212 |
5000 + | € 0,1662 |
Screw Size | 5/16 |
---|---|
Head Diameter | 19.1 mm |
Head Diameter | 0.752 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Head Shape | Round |
Commodity Code | 3926909790 |
Head Size | 19.1 mm |
Head Size | 0.752 in |
Head Style | Round |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan