Menu Search

Nylon 6/6 2.9 mm Plaatmoer 5.0 x 5.0 mm

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeboord gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een ronde kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10091388

Oud artikelnummer:

162501300002

1862 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,099
500 - 999 € 0,0868
1000 + € 0,0623
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 24,75

250 x € 0,099

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefmaat 2.9
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 1.3 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 8.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op