Menu Search

Plaatwerkmoer 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10405000

Oud artikelnummer:

60SGN01140

58476 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0792
2500 - 4999 € 0,0679
5000 + € 0,0595
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 39,60

500 x € 0,0792

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefmaat #10
Gatmaat 7.9 mm
Kopdiameter 12.7 mm
Kophoogte 0.9 mm
Totale lengte 8.3 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 12.7 mm
Soort kop Vierkant

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op