Menu Search

Plaatwerkmoer 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

Een plaatmoer is ontworpen om in een voorgeperforeerd vierkant gat te klikken en wordt samen met een schroef gebruikt om meerdere panelen met elkaar te verbinden. Deze is gemaakt van naturel nylon, heeft een vierkante kop en wordt gebruikt in de elektrische, elektronische en auto-industrie.
Essentra artikelnummer:

10307243

Oud artikelnummer:

60SGC00010

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1154
2500 - 4999 € 0,1049
5000 + € 0,0954
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 57,70

500 x € 0,1154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Schroefmaat #8;#10
Kopdiameter 9.5 mm
Kophoogte 3.2 mm
Totale lengte 14.3 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Kopvorm Rond
Goederencode 3926909790
Kopmaat 9.5 mm
Soort kop Vierkant

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op