Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,31 - € 0,3361 | 1846 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| € 0,31 - € 0,3361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| € 0,8524 - € 0,8524 | 24991 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,352 - € 0,381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,352 - € 0,381 | 47 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| € 0,31 - € 0,3361 | 28947 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| € 0,31 - € 0,3361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| € 0,2732 - € 0,3132 | 8 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2375 - € 0,2723 | 1490 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | 29894 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,4187 - € 0,4651 | 55 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2796 - € 0,3216 | 6998 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| € 0,2695 - € 0,3086 | 790 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| € 0,2695 - € 0,3086 | 259 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| € 0,3028 - € 0,3274 | 623 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2158 - € 0,2463 | 6000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| € 0,2158 - € 0,2463 | 32576 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | 90303 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2231 - € 0,2535 | 1431 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan