Onze boutverzegelingen zorgen voor goede bescherming en moeten met een betonschaar worden verwijderd. Ze zijn conform ISO 17712:2013 en hebben een stalen borgmechanisme en pen van hoge sterkte, met beschermende ABS-coating op sommige types. Met een minimale treksterkte die voldoet aan internationale veiligheidsnormen zijn ze ideaal voor het beveiligen van zeecontainers.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximum Tensile Strength | Kleur | Totale lengte | Materiaal | Type | Minimale trekkracht | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,3494 - € 2,3494 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Wit
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Containerverzegeling
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
€ 1,6101 - € 1,6101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Geel
|
3.465 in
88.0 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,0386 - € 2,0386 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Groen
|
3.559 in
90.4 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,2203 - € 2,2203 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Geel
|
|
Staal
|
HanaLock
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
€ 2,3494 - € 2,3494 | 5999 Op voorraad |
|
Oranje
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Containerverzegeling
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
€ 2,0386 - € 2,0386 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Wit
|
3.559 in
90.4 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,2203 - € 2,2203 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Wit
|
|
Staal
|
HanaLock
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
€ 1,6101 - € 1,6101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Wit
|
|
Staal
|
HanaLock
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
€ 2,0386 - € 2,0386 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Rood
|
3.559 in
90.4 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,3494 - € 2,3494 | 450 Op voorraad |
|
Blauw
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Containerverzegeling
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
€ 0,3312 - € 0,3312 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Geel
|
3.843 in
97.6 mm
|
|
Gecoate pen
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 1,6101 - € 1,6101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Blauw
|
3.465 in
88.0 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,2203 - € 2,2203 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Blauw
|
|
Staal
|
HanaLock
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
€ 2,2203 - € 2,2203 | 6409 Op voorraad |
|
Rood
|
3.559 in
90.4 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,0386 - € 2,0386 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Blauw
|
3.465 in
88.0 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,2203 - € 2,2203 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Oranje
|
3.559 in
90.4 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 1,6101 - € 1,6101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Groen
|
|
Staal
|
HanaLock
|
2204.623 lbf
1000 kg-f
|
||||
€ 2,0386 - € 2,0386 | 2495 Op voorraad |
|
Geel
|
3.559 in
90.4 mm
|
Staal
|
HanaLock
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 18,6541 - € 18,6541 | 4995 Op voorraad |
|
Blauw
|
3.843 in
97.6 mm
|
|
Gecoate pen
|
2976.241 lbf
1350 kg-f
|
||||
€ 2,3494 - € 2,3494 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Geel
|
3.425 in
87.0 mm
|
PP
|
Containerverzegeling
|
2248.715 lbf
1020 kg-f
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan