Menu Search

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Staal Blauw

Een extra beveiligde boutverzegeling is slagbestendig en toont sabotage aan. Kan wereldwijd worden gebruikt om goederen bij import en export te beveiligen.
Essentra artikelnummer:

20083380

Oud artikelnummer:

1222245

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 2,1974
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 549,35

250 x € 2,1974

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
F 11.0 mm
Treksterkte 1000.0 kg-f
Slagvastheid 40.68 J
Type HanaLock
Kleur Blauw
Tonmateriaal ABS
Materiaal pen Staal met hoge sterkte
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op