20083410
1222243
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 + | € 2,1375 |
| A | 3.799 in |
|---|---|
| A | 96.5 mm |
| B | 78.0 mm |
| B | 3.071 in |
| C | 45.9 mm |
| C | 1.807 in |
| D | 0.496 in |
| D | 12.6 mm |
| F | 11.0 mm |
| F | 0.433 in |
| Treksterkte | 1000.0 kg-f |
| Slagvastheid | 40.68 J |
| Type | HanaLock |
| Kleur | Rood |
| Tonmateriaal | ABS |
| Materiaal pen | Staal met hoge sterkte |
| Goederencode | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan