Menu Search

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Geel

Een extra beveiligde boutverzegeling is slagbestendig en toont sabotage aan. Kan wereldwijd worden gebruikt om goederen bij import en export te beveiligen.
Essentra artikelnummer:

20086688

Oud artikelnummer:

1239487

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 0,357
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 89,25

250 x € 0,357

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 97.5 mm
B 82.0 mm
C 53.0 mm
D 11.0 mm
E 20.6 mm
F 35.0 mm
Treksterkte 1350.0 kg-f
Adapter 50.0 Nm
Slagvastheid 40.68 J
Type EinLock
Kleur Geel
Tonmateriaal ABS
Materiaal pen Staal
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op