Menu Search

UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Oranje

Een extra beveiligde boutverzegeling is slagbestendig en toont sabotage aan. Kan wereldwijd worden gebruikt om goederen bij import en export te beveiligen.
Essentra artikelnummer:

20086503

Oud artikelnummer:

1222579

5999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 + € 2,5325
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 633,13

250 x € 2,5325

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 87.0 mm
B 80.0 mm
C 44.0 mm
D 10.0 mm
F 20.5 mm
Treksterkte 1300.0 kg-f
Type UnoLock
Kleur Oranje
Tonmateriaal PC;ABS
Materiaal pen Staal met hoge sterkte
Goederencode 8309909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op