20083434
1222244
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 2,1375 |
A | 96.5 mm |
---|---|
A | 3.799 in |
B | 3.071 in |
B | 78.0 mm |
C | 45.9 mm |
C | 1.807 in |
D | 12.6 mm |
D | 0.496 in |
F | 0.433 in |
F | 11.0 mm |
Treksterkte | 1000.0 kg-f |
Adapter | 50.0 Nm |
Slagvastheid | 40.68 J |
Type | HanaLock |
Kleur | Geel |
Tonmateriaal | ABS |
Materiaal pen | Staal met hoge sterkte |
Goederencode | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan