20083328
1222239
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 1,6882 |
A | 3.701 in |
---|---|
A | 94.0 mm |
B | 2.992 in |
B | 76.0 mm |
C | 2.126 in |
C | 54.0 mm |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
F | 11.0 mm |
F | 0.433 in |
Treksterkte | 1000.0 kg-f |
Adapter | 50.0 Nm |
Slagvastheid | 40.68 J |
Type | HanaLock |
Kleur | Blauw |
Tonmateriaal | ABS |
Materiaal pen | Staal met hoge sterkte |
Goederencode | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan