20086671
1239486
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 + | € 19,5599 |
| A | 97.5 mm |
|---|---|
| A | 3.839 in |
| B | 82.0 mm |
| B | 3.228 in |
| C | 2.087 in |
| C | 53.0 mm |
| D | 11.0 mm |
| D | 0.433 in |
| E | 20.6 mm |
| E | 0.811 in |
| F | 35.0 mm |
| F | 1.378 in |
| Treksterkte | 1350.0 kg-f |
| Adapter | 50.0 Nm |
| Slagvastheid | 40.68 J |
| Type | EinLock |
| Kleur | Blauw |
| Tonmateriaal | ABS |
| Materiaal pen | Staal |
| Goederencode | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan