Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20083502
1222257
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 + | € 2,3934 |
| A | 96.5 mm |
|---|---|
| A | 3.799 in |
| B | 3.071 in |
| B | 78.0 mm |
| C | 45.9 mm |
| C | 1.807 in |
| D | 12.6 mm |
| D | 0.496 in |
| F | 11.0 mm |
| F | 0.433 in |
| Treksterkte | 1000.0 kg-f |
| Slagvastheid | 40.68 J |
| Type | HanaLock |
| Kleur | Blauw |
| Tonmateriaal | ABS |
| Materiaal pen | Staal met hoge sterkte |
| Goederencode | 8302600090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan