Sedlové podložky jsou určeny pro potrubí a trubky jako podpora během instalace a použití. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního PA 6 a nepoškozují lakované povrchy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Compatible Tube Size | Kompatibilní velikosti závitu | Celková výška | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,2516 Kč - 49,8516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.461 in
11.7 mm
|
||||
6,9723 Kč - 12,7313 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2,9562 Kč - 4,1415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||||
28,2516 Kč - 49,8516 Kč | 1700 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M10
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
3,3885 Kč - 4,3925 Kč | 500 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
5,6615 Kč - 10,305 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
6,5957 Kč - 12,0341 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
6,9723 Kč - 12,7313 Kč | 51 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M8
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
7,544 Kč - 13,7492 Kč | 800 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
9,4125 Kč - 15,2971 Kč | 40 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
13,1636 Kč - 21,4187 Kč | 6 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
28,2516 Kč - 49,8516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
3,3885 Kč - 4,3925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M4
|
0.217 in
5.5 mm
|
||||
3,751 Kč - 4,8806 Kč | 1850 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
M5
|
0.268 in
6.8 mm
|
||||
5,6615 Kč - 10,305 Kč | 1960 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
6,5957 Kč - 12,0341 Kč | 6550 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
7,544 Kč - 13,7492 Kč | 4280 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
9,4125 Kč - 15,2971 Kč | 458 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
13,1636 Kč - 21,4187 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
28,2516 Kč - 49,8516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku