10069677
102057000001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 249 | 51,3472 Kč |
| 250 - 999 | 36,0652 Kč |
| 1000 + | 29,0992 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Vnitřní průměr | 10.4 mm |
| Vnitřní průměr | 0.409 in |
| Hloubka otvoru | 5.0 mm |
| Hloubka otvoru | 0.197 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 50.0 - 60.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 1.969 - 2.362 in |
| Celková výška | 12.0 mm |
| Celková výška | 0.472 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |