Menu Vyhledávání

Podložky sedlové 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 černá

Tato sedlová podložka je vyrobena z černého polyamidu a je určena k použití během montáže válcovitých rámů. Podložka je vhodná pro zaoblené profily. Upevňuje je v požadovaném místě jako ochrana proti nadměrného posunu a vibracím.
Nové objednací číslo:

10069653

Staré objednací číslo:

102056059901

3850 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 51,3472 Kč
250 - 999 36,0652 Kč
1000 + 29,0992 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 567,36 Kč

50 x 51,3472 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar podložky zaoblený
Typ podložky Podložky sedlové
Vnitřní průměr 16.5 mm
Hloubka otvoru 5.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměru trubky 50.0 - 60.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás