Menu Vyhledávání

Podložky sedlové 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid černá

Tato sedlová podložka je vyrobena z černého polyamidu a je určena k použití během montáže válcovitých rámů. Podložka je vhodná pro zaoblené profily. Upevňuje je v požadovaném místě jako ochrana proti nadměrného posunu a vibracím.
Nové objednací číslo:

10069332

Staré objednací číslo:

102022059901

655 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,3951 Kč
500 - 999 8,8044 Kč
1000 + 6,7936 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 239,51 Kč

100 x 12,3951 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar podložky zaoblený
Typ podložky Podložky sedlové
Tloušťka 1.0 mm
Vnitřní průměr 5.2 mm
Kompatibilní velikosti závitu M5
Hloubka otvoru 3.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměru trubky 21.0 - 23.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Výška 9.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás