10069509
102032000001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 21,4187 Kč |
| 500 - 999 | 16,4127 Kč |
| 1000 + | 13,1636 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Vnitřní průměr | 0.327 in |
| Vnitřní průměr | 8.3 mm |
| Hloubka otvoru | 0.134 in |
| Hloubka otvoru | 3.4 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 1.181 - 1.339 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 30.0 - 34.0 mm |
| Celková výška | 0.472 in |
| Celková výška | 12.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |